ZHDA074 March   2026 LM5190

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言:LM5190 的异常降频
  4. 2LM5190工作机制分析
  5. 3Turning point 1~3: LM5190 降频工作现象分析
  6. 4Turning point 3~Fully PFM entering point: LM5190 PFM/PWM 混合工作现象分析
  7. 5Entering PFM: LM5190 PFM 工作现象分析
  8. 6小结
  9. 7参考文献:

Entering PFM: LM5190 PFM 工作现象分析

当负载电流继续下降至小于 0.6A 左右时,COMP 电压降低到 300mV 左右,此时 LM5190 工作在完全的 PFM,上管开通和关断的逻辑均符合 PFM 的控制逻辑,即在输出电压低于约 0.99* 设定值时开通,在 Vcomp 小于 300mV同时关闭上下管。如 图 5-1 所示,图中红色虚线标出了上管的开通时刻,白色虚线标出了上管下管同时关断的时刻,可以发现上管在 Vout 下降至一定值时开通,在 Vcomp 小于一定值时关断,每一个时刻的开通和关断都符合 PFM 的控制逻辑,PWM 的控制逻辑不再出现。

 LM5190 负载电流为 0.589A 时的实验结果 图 5-1 LM5190 负载电流为 0.589A 时的实验结果