ZHDA074 March   2026 LM5190

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言:LM5190 的异常降频
  4. 2LM5190工作机制分析
  5. 3Turning point 1~3: LM5190 降频工作现象分析
  6. 4Turning point 3~Fully PFM entering point: LM5190 PFM/PWM 混合工作现象分析
  7. 5Entering PFM: LM5190 PFM 工作现象分析
  8. 6小结
  9. 7参考文献:

引言:LM5190 的异常降频

LM5190 作为一款被广泛使用的 TI 宽输入电压范围同步降压控制器,由于具有高精度恒压-恒流 (CC-CV) 控制环,被广泛应用于超级电容能量备份、储能系统、USB power delivery、服务器电池备份单元 (BBU)、以及音频功放的供电电源等场景中。一种典型的 LM5190 配合 TAS6754 进行 Class-H 工作的系统设计如 图 1-1 所示。

 LM5190与TAS6754协同Class-H工作 图 1-1 LM5190与TAS6754协同Class-H工作

LM5190 通过 IMIN Selector 来选择其工作与 CC 环还是 CV 环,在负载电流不越限,距离设定的 ISET 较远时 LM5190 会工作在 CV 环,此时当负载电流明显大于 DCM 的界限值时 LM5190 理论上应工作在 PWM 模式,输出电压的频率恒定为由 RT 设定的设定值。但实际测试时,注意到当负载电流不够大的时候 LM5190 输出电压会出现明显的降频,如 图 1-2 所示 ,此时 LM5190 的为 EVM 默认的 54.9k,设定的输出频率为 433kHz,图 1-2 中的输出频率为 148.5kHz,远低于设定值。

 LM5190 降频工作现象 图 1-2 LM5190 降频工作现象