ZHDA074 March 2026 LM5190
LM5190 工作于 PFM 和 PWM mode 混合工作的状态是 LM5190 的固有机制,该固有机制会导致在一些负载电流的临界条件下 LM5190 开关频率显著低于设定值或峰值电流值不确定的异常现象,因此该现象并非故障现象或 DCM 现象。 这种混合工作状态发生在中等负载区间,可以通过配置为 FPWM mode 避免。因此建议根据实际需求选择工作模式,如果对频率稳定性要求高的场景应配置为 FPWM mode,避免在中等负载时其输出频率仍不稳定。