ZHDA074 March   2026 LM5190

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言:LM5190 的异常降频
  4. 2LM5190工作机制分析
  5. 3Turning point 1~3: LM5190 降频工作现象分析
  6. 4Turning point 3~Fully PFM entering point: LM5190 PFM/PWM 混合工作现象分析
  7. 5Entering PFM: LM5190 PFM 工作现象分析
  8. 6小结
  9. 7参考文献:

摘要

LM5190 作为峰值电流模式(Peak Current Control)同步降压控制器,未配置强制脉冲宽度调制(FPWM)时默认工作于 PFM 模式。实际应用中发现,即使在负载电流未达到断续导通模式(DCM)阈值的情况下,LM5190 也会出现 PWM 与 PFM 混合工作的状态,表现为开关频率显著低于设定值或峰值电流控制值不确定的现象。这是 LM5190的固有机制所致,并非异常现象。本文将阐述 LM5190 PWM 与 PFM 模式的工作机制,分析混合工作现象的触发条件与核心原因,通过 LM5190 EVM 开展实验验证负载电流、COMP 电压、PFM 触发等关键因素的影响,为同类应用的稳定性设计提供参考。