ZHDA052 February   2026 TPS61287

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 TPS61287 简介
    2. 1.2 使用并联的 TPS61287 进行设计
    3. 1.3 同步功能
    4. 1.4 相位延迟详细信息
  5. 2并联 TPS61287 的基准性能
    1. 2.1 热性能
    2. 2.2 开关波形
    3. 2.3 纹波波形
    4. 2.4 效率
  6. 3总结
  7. 4参考资料

TPS61287 简介

TPS61287 是一款高功率密度同步升压转换器,集成了高侧同步整流器 MOSFET,并使用外部低侧 MOSFET 来实现高效率和小尺寸。TPS61287 具有 2V 至 23V 的宽输入电压范围,输出电压高达 25V,具有 20A 开关谷值电流能力。

TPS61287 使用自适应恒定导通时间谷值电流控制拓扑来调节输出电压,并支持可堆叠多相运行。最多可将四个 TPS61287 配置为在相同开关频率下进行多相运行,以支持更高的功率和输入电流平衡。