ZHDA052 February   2026 TPS61287

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 TPS61287 简介
    2. 1.2 使用并联的 TPS61287 进行设计
    3. 1.3 同步功能
    4. 1.4 相位延迟详细信息
  5. 2并联 TPS61287 的基准性能
    1. 2.1 热性能
    2. 2.2 开关波形
    3. 2.3 纹波波形
    4. 2.4 效率
  6. 3总结
  7. 4参考资料

纹波波形

输出交流纹波的波形如此部分所示。图 2-10 和 图 2-11 显示了使用同步功能和不同输入电压时的输出纹波波形。输出电压纹波在 200mV 内。

图 2-12 至 图 2-15 展示了在不使用同步功能的情况下,两个并联 TPS61287 器件的输出纹波交流纹波。两个器件的开关瞬间不能同时发生,这会导致电感器电流的峰值间值重叠,从而增加输出电压纹波和拍频。输出电压纹波达到 400mV。

 使用同步功能时的输出电压纹波和电感器电流

VIN = 3.3V VOUT = 18V IOUT = 6A

图 2-10 使用同步功能时的输出电压纹波和电感器电流
 不使用同步功能时的输出电压纹波和电感器电流图 2-12 不使用同步功能时的输出电压纹波和电感器电流
 不使用同步功能时的输出电压纹波和电感器电流图 2-14 不使用同步功能时的输出电压纹波和电感器电流
 使用同步功能时的输出电压纹波和电感器电流图 2-11 使用同步功能时的输出电压纹波和电感器电流
 不使用同步功能放大时的输出电压纹波和电感器电流图 2-13 不使用同步功能放大时的输出电压纹波和电感器电流
 不使用同步功能放大时的输出电压纹波和电感器电流图 2-15 不使用同步功能放大时的输出电压纹波和电感器电流