ZHDA052 February 2026 TPS61287
根据定义,同步延迟时间指同步信号上升沿与生成的 SW 上升沿之间的延时时间。
| 占空比 | 延迟时间 | 延迟相位 |
|---|---|---|
| 10% | 2.01us | 64.3% |
| 20% | 1.89us | 60.5% |
| 30% | 1.78us | 57.0% |
| 40% | 1.71us | 54.7% |
| 50% | 1.66us | 53.1% |
| 60% | 1.68us | 53.8% |
| 70% | 1.66us | 53.1% |
| 80% | 1.65us | 52.8% |
| 90% | 1.64us | 52.5% |
表 2-2 列出了与占空比相关的估计典型延迟时间和延迟相位。TPS61287 经过精心设计,可在大多数情况下实现约 50% 的相位延迟。
在此设计中,SW 信号电压通过电阻分压器用作 SYNC 信号。实际相移仅为 50% 左右。