ZHDA052 February   2026 TPS61287

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 TPS61287 简介
    2. 1.2 使用并联的 TPS61287 进行设计
    3. 1.3 同步功能
    4. 1.4 相位延迟详细信息
  5. 2并联 TPS61287 的基准性能
    1. 2.1 热性能
    2. 2.2 开关波形
    3. 2.3 纹波波形
    4. 2.4 效率
  6. 3总结
  7. 4参考资料

开关波形

图 1-1 至 图 2-9 展示了在空载和满载条件下,不同输入电压下开关节点和电感器电流的波形。SW 用作同步信号,相移约为开关周期的 50%。波形显示了改进的开关相移和电流平衡。

 0A 负载时的开关波形图 2-4 0A 负载时的开关波形
 0A 负载时的开关波形图 2-6 0A 负载时的开关波形
 0A 负载时的开关波形图 2-8 0A 负载时的开关波形
 6A 负载时的开关波形图 2-5 6A 负载时的开关波形
 6A 负载时的开关波形图 2-7 6A 负载时的开关波形
 6A 负载时的开关波形图 2-9 6A 负载时的开关波形