ZHDA052 February   2026 TPS61287

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 TPS61287 简介
    2. 1.2 使用并联的 TPS61287 进行设计
    3. 1.3 同步功能
    4. 1.4 相位延迟详细信息
  5. 2并联 TPS61287 的基准性能
    1. 2.1 热性能
    2. 2.2 开关波形
    3. 2.3 纹波波形
    4. 2.4 效率
  6. 3总结
  7. 4参考资料

并联 TPS61287 的基准性能

本章介绍了两个并联工作的 TPS61287 器件的基准测试性能。热性能、开关波形、输出纹波和效率结果都包含在内。还附加了不使用同步功能时的输出纹波波形比较结果。

图 2-1 显示了 TPS61287 双相 EVM 的顶视图。

 TPS61287 双相 EVM 顶视图图 2-1 TPS61287 双相 EVM 顶视图

表 2-2 列出了并联 TPS61287 的理想性能。

表 2-1 设计参数
设计参数 示例值
输入电压范围 3.3V 至 4.2V
输出电压 18V
输出电压纹波 200mV 峰峰值
输出电流额定值 6A