ZHDA031 January   2026 TPS2HCS10-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2熔断型保险丝性能
    1. 2.1 电流额定值
    2. 2.2 旋转曲线
    3. 2.3 I2T 值
      1. 2.3.1 熔断型 I2T
      2. 2.3.2 电弧 I2T
      3. 2.3.3 总计清除 I2T
      4. 2.3.4 保险丝 I2T 注意事项
    4. 2.4 熔断时间
    5. 2.5 电压额定值
  6. 3TI 智能电子保险丝高侧开关性能
    1. 3.1 过程/电压/温度注意事项
      1. 3.1.1 最高工作温度
    2. 3.2 I2T 曲线
      1. 3.2.1 标称电流阈值 (INOM)
      2. 3.2.2 I2T 保险丝阈值
      3. 3.2.3 固定延迟关断阈值
      4. 3.2.4 即时过流保护阈值 (IOCP)
    3. 3.3 额外保护和诊断
      1. 3.3.1 其他保护
        1. 3.3.1.1 接地短路保护
        2. 3.3.1.2 电容充电
        3. 3.3.1.3 跛行回家模式/看门狗/CRC
        4. 3.3.1.4 电池反向保护
        5. 3.3.1.5 电池/接地失效保护
        6. 3.3.1.6 集成型电感放电
      2. 3.3.2 附加诊断
  7. 4从熔断保险丝切换至 TI 智能电子保险丝高侧开关
    1. 4.1 熔断型保险丝设计
    2. 4.2 电流额定值
    3. 4.3 I2T 跳闸时间
  8. 5总结
  9. 6参考资料

I2T 跳闸时间

公式 10-12 可用于计算 I2T 的最小、典型及最大跳闸时间。

方程式 10. I2Ttrip,typ=I2TTRIPIOUT2-INOMmax2
方程式 11. I2Ttrip,min=I2TTRIPIOUT*1+INOMaccuracy,max2-INOMmax2
方程式 12. I2Ttrip,max=I2TTRIPIOUT*1+INOMaccuracy,min2-INOMmin2

使用公式 10-12 和 I2TTRIP = 8.8A2s,可生成表 3,以比较不同相对电流电平下的最小和最大 I2T 跳闸时间。

表 4-3 适用于 5A 标称电流负载的 TI 智能电子保险丝高侧开关 I2T/过流保护跳闸时间
电流 (A)最小/典型/最大熔断时间 (s)
6.27

1.043/1.29/1.65

7.6950.266/0.329/0.422
9.120.140/0.174/0.222
11.40.0744/0.0903/0.113
19.95.0000075 或 SWCL_DLY_TMR
34.2.0000075 或 SWCL_DLY_TMR
45.0000075 或 SWCL_DLY_TMR

回顾表 4-3,一些显著的细节突出。

首先,TI 智能电子保险丝高侧开关的最小和最大断开时间比熔断型保险丝的可变数量级小。

其次,随着电流的增大,熔断时间从由 I2T 算法确定切换到 SWCL_DLY_TMR。这是因为工作电流会进入固定延迟关断区域,因此熔断时间是一个可由软件编程的固定时间。如果不需要这种行为,可以将即时过流保护阈值编程为低于固定延迟关断阈值,或者可以降低 RSNS,以按比例将所有基于 I2T 的阈值(包括固定延迟关断阈值)移至更高的水平。

第三,如果电流超过即时过流保护阈值,TI 智能电子保险丝高侧开关可以极其快速地打开(最大 7.5μs)。这比熔断型保险丝快了四个数量级以上。

TPS2HCS10-Q1 具有 8.8A2s 至 350A2s 的 I2TTRIP 阈值,只需一个器件即可满足几乎任何系统级瞬态电流要求。