ZHDA031 January 2026 TPS2HCS10-Q1
熔断型保险丝自 19 世纪 80 年代起用于保护电报电缆免受恶劣天气和短路条件的影响,其历史由来已久且经过了深入研究。从理论上讲、,熔断型保险丝只是一条具有低熔点的导线,因此这些器件是一种实现短路保护的简单、便宜且简单的方法。虽然熔断型保险丝仍然负责电路失效防护过流保护机制,但在过去百年中,技术发展需要保险丝在性能和特性方面具有额外的维度。例如,与 20 世纪 80 年代的计算机处理器主板相比,1900 年代的出厂电机无疑可以在保险丝跳闸之前处理更多相对瞬态过流。因此,保险丝设计变得更加精细和精确,同时保持相同的工作原理,在过流或短路情况下始终失效断开,从而得到保险丝的以下物理决定的注意事项和行为。