ZHDA031 January   2026 TPS2HCS10-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2熔断型保险丝性能
    1. 2.1 电流额定值
    2. 2.2 旋转曲线
    3. 2.3 I2T 值
      1. 2.3.1 熔断型 I2T
      2. 2.3.2 电弧 I2T
      3. 2.3.3 总计清除 I2T
      4. 2.3.4 保险丝 I2T 注意事项
    4. 2.4 熔断时间
    5. 2.5 电压额定值
  6. 3TI 智能电子保险丝高侧开关性能
    1. 3.1 过程/电压/温度注意事项
      1. 3.1.1 最高工作温度
    2. 3.2 I2T 曲线
      1. 3.2.1 标称电流阈值 (INOM)
      2. 3.2.2 I2T 保险丝阈值
      3. 3.2.3 固定延迟关断阈值
      4. 3.2.4 即时过流保护阈值 (IOCP)
    3. 3.3 额外保护和诊断
      1. 3.3.1 其他保护
        1. 3.3.1.1 接地短路保护
        2. 3.3.1.2 电容充电
        3. 3.3.1.3 跛行回家模式/看门狗/CRC
        4. 3.3.1.4 电池反向保护
        5. 3.3.1.5 电池/接地失效保护
        6. 3.3.1.6 集成型电感放电
      2. 3.3.2 附加诊断
  7. 4从熔断保险丝切换至 TI 智能电子保险丝高侧开关
    1. 4.1 熔断型保险丝设计
    2. 4.2 电流额定值
    3. 4.3 I2T 跳闸时间
  8. 5总结
  9. 6参考资料

旋转曲线

由于保险丝的跳闸点基于其瞬时温度,因此与其数据表额定值之间的任何环境温度差异都会影响电流额定值。较低的环境温度需要较大的温差(电流)来熔化内部导线,而较高的环境温度需要较低的温差(电流)来熔化内部导线。保险丝数据表通常包含电流重新评级曲线,以帮助设计人员估算保险丝在不同环境温度下的性能。

例如,典型的保险丝重新评级曲线详细说明了 85°C 环境温度下的重新评级系数约为 91%,因此根据方程式 1,10A 保险丝在 85°C 下的额定电流为 6.825A。

方程式 1. ReratedOperatingCurrent=CurrentRating*0.75*ReratingFactor
 熔断型保险丝重新评级曲线示例图 2-1 熔断型保险丝重新评级曲线示例