ZHDA023 January   2026 TPSM33620-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2传导 EMI
    1. 2.1 差模噪声
    2. 2.2 共模噪声
  6. 3辐射EMI
    1. 3.1 关键环路布线
    2. 3.2 缓冲器电路
    3. 3.3 PCB 布局技巧
  7. 4总结
  8. 5参考资料

总结

电磁兼容性是任何电子系统的一个重要方面。虽然降压模块因相对简单和高效率而对电力电子领域至关重要,但开关行为会导致 EMI 问题。尽管 TPSM33620-Q1 已使用集成电感器和引导电容器来帮助限制 EMI 辐射,但需要精心的板级设计,以达到辐射和传导标准的 EMC。TPSM33620-Q1 使用铁氧体 π 型滤波器、缓冲器和所述的电路板技术,可满足 CISPR25 5 类传导和辐射标准的 EMC 要求。