ZHDA023 January   2026 TPSM33620-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2传导 EMI
    1. 2.1 差模噪声
    2. 2.2 共模噪声
  6. 3辐射EMI
    1. 3.1 关键环路布线
    2. 3.2 缓冲器电路
    3. 3.3 PCB 布局技巧
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

电磁干扰 (EMI) 是当今数字世界所面临的一项普遍挑战。从降压转换器到微控制器,几乎每个电子器件都容易受到 EMI 发射和接收的影响。虽然肉眼不可见,但 EMI 可能会干扰关键信号和系统,从而可能降低性能。在汽车应用中,人们迫切需要实现符合监管电子世界的严格 EMI 指南的高能效系统。本应用手册分析了使用 TPSM33620-Q1 时(一款高效降压转换器电源模块),可用于实现发射合规性 (EMC) 的各种技术和实践。