ZHDA023 January   2026 TPSM33620-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2传导 EMI
    1. 2.1 差模噪声
    2. 2.2 共模噪声
  6. 3辐射EMI
    1. 3.1 关键环路布线
    2. 3.2 缓冲器电路
    3. 3.3 PCB 布局技巧
  7. 4总结
  8. 5参考资料

PCB 布局技巧

降低降压转换器总体辐射发射的另一种方法是将有问题的布线掩埋并且环绕在铜接地平面中。部分 VIN 布线可以布置在第二个接地层下方。实际上,这会将第 2 层和第 4 层上 GND 平面之间的布线夹合在一起,为噪声关键型 VIN 信号提供临时的法拉第笼。对于在电路板电源和降压转换器之间需要较长电源布线的应用,这可以产生简单的电路板噪声滤波器。该技术也可用于输出电压,但影响较小,因为它不会承载来自高 dv/dt 开关环路的几乎大部分能量。

与在 PCB 中掩埋布线类似,可以使用过孔来实现类似的效果。通过使用穿孔接地过孔将嘈杂的高电势线路围起来,可以有效地将布线的 EMI 与电路板的其余部分隔离开来。这会中断任何潜在的接收天线,并为来自围栏布线的噪声提供低阻抗接地路径。可以通过接地过孔屏蔽 VIN 和 VOUT 电源布线,从而帮助防止任何意外的天线辐射 EMI。这些对于跨越 VIN 和 VOUT 等多层的电源迹线最为有效,基本上用 GND 完全包围 VIN 和 VOUT 迹线。

通过对敏感信号、缓冲电路和 PCB 布局技术进行精心布线,TPSM33620-Q1 符合 CISPR25 辐射 EMI 标准。图 3-8、图 3-9 和图 3-10 表示 TPSM33620-Q1 在 150kHz 至 1GHz 范围内测得的峰值和平均辐射 EMI 性能。

 TPSM33620-Q1 150kHz 至 30MHz、12.5VIN、3.3VOUT、2A 时的辐射 EMI图 3-8 TPSM33620-Q1 150kHz 至 30MHz、12.5VIN、3.3VOUT、2A 时的辐射 EMI
 TPSM33620-Q1 辐射 EMI 30MHz 至 1GHz,水平极化,12.5VIN,3.3VOUT,2A图 3-9 TPSM33620-Q1 辐射 EMI 30MHz 至 1GHz,水平极化,12.5VIN,3.3VOUT,2A
 TPSM33620-Q1 辐射 EMI 30MHz 至 1GHz,垂直极化,12.5VIN,3.3VOUT,2A图 3-10 TPSM33620-Q1 辐射 EMI 30MHz 至 1GHz,垂直极化,12.5VIN,3.3VOUT,2A