ZHDA016 January   2026 ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08 , AMC131M02 , AMC131M03 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TI 电能计量参考设计和 EVM 概述
    1. 1.1 适用于电流互感器和罗氏线圈的参考设计
    2. 1.2 适用于分流器的参考设计
    3. 1.3 参考设计和 EVM 概览
    4. 1.4 系统设计元件
      1. 1.4.1 微控制器
      2. 1.4.2 模数转换器 (ADC) 或模拟前端 (AFE)
  5. 2适用于电表的电能计量库软件
    1. 2.1 用户配置和硬件资源
    2. 2.2 电能计量的软件架构
    3. 2.3 TI 电能计量参考设计或 EVM 入门指南
    4. 2.4 各参考设计或 EVM 的代码示例
  6. 3总结

适用于电表的电能计量库软件

虽然上述所有 EVM 和参考设计在相数和支持的电流传感器类型方面有所不同,但它们都采用相同的电能计量库,该库已集成到最新的 MSPM0-SDK 软件工具中。

请注意,已针对每个参考设计或 EVM 开发和测试了定制固件示例,其结果记录在相关的 TI 参考设计指南或 EVM 用户指南文档中,可前往 Ti.com.cn 查阅。

适用于 MSPM0+ MCU 器件的电能计量软件库提供完整的开源软件实现方案,涵盖各线路电压电流数据样本采集、功率计算和电能累积。