ZHDA016 January   2026 ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08 , AMC131M02 , AMC131M03 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TI 电能计量参考设计和 EVM 概述
    1. 1.1 适用于电流互感器和罗氏线圈的参考设计
    2. 1.2 适用于分流器的参考设计
    3. 1.3 参考设计和 EVM 概览
    4. 1.4 系统设计元件
      1. 1.4.1 微控制器
      2. 1.4.2 模数转换器 (ADC) 或模拟前端 (AFE)
  5. 2适用于电表的电能计量库软件
    1. 2.1 用户配置和硬件资源
    2. 2.2 电能计量的软件架构
    3. 2.3 TI 电能计量参考设计或 EVM 入门指南
    4. 2.4 各参考设计或 EVM 的代码示例
  6. 3总结

总结

德州仪器 (TI) 提供完整的电能计量系统设计产品系列,适用于住宅电表、交流和直流充电站、电力分表、断路器、保护继电器、家用电器和服务器电源。

全面支持三种常见的电流传感器:分流器、电流互感器和罗氏线圈;适用于单相、分相(或两相)和三相(可选零线监测功能)的多种参考设计可实现 0.1 级、0.2 级或 0.5 级精度,该精度主要受所用电流传感器精度的限制。

TI 根据 ANSI C12.1 2024、IEC-62053 或 EN 50470 标准,对每种设计执行了十项适用的电气性能专项测试;对于某些设计,还进行了 EMI 测试并形成了完整的文档记录。根据 ANSI C12.1 标准,执行了以下测试:

    • 测试编号 3:负载性能
    • 测试编号 4:功率因数变化的影响
    • 测试编号 7:电流电路的均衡性
    • 测试编号 14:反序的影响

这些测试采用 TI 器件和 TI 电能计量库,验证了本文所列所有 TI 参考设计和 EVM 的电表子系统设计的合规性、准确性和可靠性。

每个参考设计在发布时均附带经过全面测试的硬件,并搭配经过优化的电能计量软件源代码示例,有助于用户在极短上市时间内开发出符合 ANSI 或 MID 的电表。

一个关键差异化优势在于新发布的 TIDA-010987“罗氏线圈电流传感器参考设计”。该参考设计采用性能经过优化的信号链和独特的差分 PCB 线圈设计,与传统的 PCB 线圈设计相比,PCB 面积不变,而信号输出强度提高了 5 倍。TI 开发的 PCB 线圈也可以相互堆叠,以实现双倍或多倍信号输出强度,并完全省去放大级。

最后,MSPM0+ SDK 工具中适用于 MSPM0+ MCU 器件的开源 TI 电能计量库是一项独特且易于集成的功能。客户可在 TI 提供的经全面文档记录和广泛测试的库的基础上进行构建,并自行添加用于谐波分析或数据记录的功能。

每个已发布 TI 参考设计和 TI EVM 的电能计量库示例均已经过代码体积和 MCU 负载优化,客户能够借此快速验证完整 TI 电能计量系统设计的性能,并将其轻松集成到产品中。