ZHDA016 January 2026 ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08 , AMC131M02 , AMC131M03 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
对于电流互感器和罗氏线圈电流传感器,可提供以下参考设计:
TIDA-010986 提供两个主要功能:预放大罗氏线圈的 dI/dt 输出信号,然后使用第二级运算放大器对信号进行积分。用户如果倾向于使用电能计量库中的替代软件积分步骤,也可以绕过此硬件积分级。
为了进一步简化开发流程并缩短客户的上市时间,TI 开发了六种不同尺寸的 PCB 罗氏线圈,在 TIDA-010987 罗氏线圈电流传感器参考设计中作为分线 PCB 变体提供。
图 1-1 采用 TIDA-010987、ADS131M08MET-EVM 和 TIDA-010986 的三相电表罗氏线圈设计ADS131M08MET-EVM 采用 ADS131M08 和 MSPM0G1506SRHB 实现基于 IEC-62053、EN 50470 和 ANSI C12 测试方法的 0.1 级三相电能测量。
通过将 ADS131M08MET-EVM(水平 PCB)和 TIDA-010986(通过双绞线连接到 PCB 线圈的垂直 PCB)与 TI 专有的 TIDA-010987 差分罗氏线圈 PCB 相结合,可以使用罗氏线圈实现完整的成本优化型电表设计,如图 1-1 所示。