ZHDA016 January   2026 ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08 , AMC131M02 , AMC131M03 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TI 电能计量参考设计和 EVM 概述
    1. 1.1 适用于电流互感器和罗氏线圈的参考设计
    2. 1.2 适用于分流器的参考设计
    3. 1.3 参考设计和 EVM 概览
    4. 1.4 系统设计元件
      1. 1.4.1 微控制器
      2. 1.4.2 模数转换器 (ADC) 或模拟前端 (AFE)
  5. 2适用于电表的电能计量库软件
    1. 2.1 用户配置和硬件资源
    2. 2.2 电能计量的软件架构
    3. 2.3 TI 电能计量参考设计或 EVM 入门指南
    4. 2.4 各参考设计或 EVM 的代码示例
  6. 3总结

参考设计和 EVM 概览

表 1-1 中对 TI 所有的电能计量参考设计和 EVM 进行了分类,分类标准包括测量精度、传感器类型、相位数量和应用:

表 1-1 TI 电能计量参考设计分类
相位数量 传感器类型 应用
SHUNT 精度 CT 精度 罗氏线圈精度
1(+ 零线监测选项)

TIDA-010940

0.5%

TIDA-010944

0.2%

TIDA-010244

0.2%

TIDA-010960

0.5%

AMC-ADC-1PH-EVM

0.5%

ADS131M08MET-EVM

0.1%

TIDA-010944

0.2%

TIDA-010243

0.1%

ADS131M08MET-EVM

+

TIDA-010986

+

TIDA-010987

0.1%

电表、功率计、断路器、保护继电器、电器

电器、服务器电源、断路器、保护继电器、服务器电源

2

TIDA-010944

0.2%

ADS131M08MET-EVM

0.1%

TIDA-010243

0.1%

ADS131M08MET-EVM

+

TIDA-010986

+

TIDA-010987

0.1%

电表、功率计、交流和直流充电站、断路器、保护继电器、服务器电源
3(+ 零线监测选项)

TIDA-010244

0.2%

(BLE 集成)

TIDA-010243

0.1%

ADS131M08MET-EVM

0.1%

ADS131M08MET-EVM

+

TIDA-010986

+

TIDA-010987

0.1%

电表、功率计、断路器、保护继电器、交流和直流充电站、

电器、服务器电源