ZHDA012 January   2026 OPA206

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2二阶系统的一般传递函数
    1. 2.1 阻尼比
      1. 2.1.1 欠阻尼 (0 < ζ < 1)
      2. 2.1.2 临界阻尼 (ζ = 1)
      3. 2.1.3 过阻尼 (ζ>1)
  6. 3对运算放大器作为二阶系统进行建模
  7. 4相位裕度与过冲百分比间的关系
    1. 4.1 相位裕度
    2. 4.2 将 AOLβ 表示成 Φ PM
    3. 4.3 将 Φ PM 表示成阻尼比
    4. 4.4 相位裕度由过冲百分比表示
    5. 4.5 相位裕度由增益峰值表示
  8. 5理想二阶系统的仿真
    1. 5.1 相位裕度:30 度
    2. 5.2 相位裕度:45 度
    3. 5.3 相位裕度:60 度
    4. 5.4 相位裕度:75 度
    5. 5.5 具备不同相位裕度(阻尼比)的阶跃响应
    6. 5.6 具备不同相位裕度(阻尼比)的增益峰值
  9. 6采用运算放大器的仿真示例
    1. 6.1 带同相放大器配置的 OPA392
      1. 6.1.1 阶跃响应仿真
      2. 6.1.2 增益峰值仿真
      3. 6.1.3 环路增益仿真
    2. 6.2 具备单位增益缓冲器配置的 TLV9052
      1. 6.2.1 阶跃响应仿真
      2. 6.2.2 增益峰值仿真
      3. 6.2.3 环路增益仿真
    3. 6.3 具备单位增益缓冲器配置的 OPA206
      1. 6.3.1 阶跃响应仿真
      2. 6.3.2 增益峰值仿真
      3. 6.3.3 环路增益仿真
  10. 7阶跃响应同交流分析之间相位裕度不匹配的原因
    1. 7.1 传递函数不是二阶系统
    2. 7.2 显示大信号行为的放大器
    3. 7.3 噪声增益在交叉频率范围内并非平坦
  11. 8总结
  12. 9参考资料

对运算放大器作为二阶系统进行建模

通常,运算放大器可以大致建模为二阶传递函数,如方程式 9 所示。

方程式 9. A s = A O L 1 + s ω p 1 1 + s ω p 2

其中:

AOL = 直流增益

ωp1 = 第一个极点

ωp2 = 第二个极点

图 3-1 显示了方程式 9 的增益和相位响应。

窓, グリーン, 建物, 座る が含まれている画像 AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。图 3-1 二阶系统的增益及相位图

图 3-2 示出了一个具有负反馈的运算放大器,其中 β 是反馈因子。

図形 AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。图 3-2 负反馈

闭环增益,ACL 由下式给出

方程式 10. A C L s = V o u t s V i n s = A s 1 + A s β
方程式 11. = 1 1 A s + β

将方程式 9 代入方程式 11:

方程式 12. = 1 1 ω p 1 ω p 2 s 2 + 1 ω p 1 + 1 ω p 2 s + 1 A O L + β
方程式 13. = A O L ω p 1 ω p 2 s 2 + ω p 1 + ω p 2 s + ω p 1 ω p 2 1 + A O L β

通过比较方程式 1 和方程式 13,我们可以得出每个关键参数。

方程式 14. ω n = ω p 1 ω p 2 1 + A O L β
方程式 15. K = A O L 1 + A O L β
方程式 16. ζ = ω p 1 + ω p 2 2 ω n
方程式 17. = ω p 2 ω p 1 + ω p 1 ω p 2 2 1 + A O L β

为了简化方程式 17,ωP2/ωP1 的比率表示为 h。

方程式 18. h = ω p 2 ω p 1
方程式 19. ζ = h + 1 h 2 1 + A O L β