ZHDA012 January   2026 OPA206

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2二阶系统的一般传递函数
    1. 2.1 阻尼比
      1. 2.1.1 欠阻尼 (0 < ζ < 1)
      2. 2.1.2 临界阻尼 (ζ = 1)
      3. 2.1.3 过阻尼 (ζ>1)
  6. 3对运算放大器作为二阶系统进行建模
  7. 4相位裕度与过冲百分比间的关系
    1. 4.1 相位裕度
    2. 4.2 将 AOLβ 表示成 Φ PM
    3. 4.3 将 Φ PM 表示成阻尼比
    4. 4.4 相位裕度由过冲百分比表示
    5. 4.5 相位裕度由增益峰值表示
  8. 5理想二阶系统的仿真
    1. 5.1 相位裕度:30 度
    2. 5.2 相位裕度:45 度
    3. 5.3 相位裕度:60 度
    4. 5.4 相位裕度:75 度
    5. 5.5 具备不同相位裕度(阻尼比)的阶跃响应
    6. 5.6 具备不同相位裕度(阻尼比)的增益峰值
  9. 6采用运算放大器的仿真示例
    1. 6.1 带同相放大器配置的 OPA392
      1. 6.1.1 阶跃响应仿真
      2. 6.1.2 增益峰值仿真
      3. 6.1.3 环路增益仿真
    2. 6.2 具备单位增益缓冲器配置的 TLV9052
      1. 6.2.1 阶跃响应仿真
      2. 6.2.2 增益峰值仿真
      3. 6.2.3 环路增益仿真
    3. 6.3 具备单位增益缓冲器配置的 OPA206
      1. 6.3.1 阶跃响应仿真
      2. 6.3.2 增益峰值仿真
      3. 6.3.3 环路增益仿真
  10. 7阶跃响应同交流分析之间相位裕度不匹配的原因
    1. 7.1 传递函数不是二阶系统
    2. 7.2 显示大信号行为的放大器
    3. 7.3 噪声增益在交叉频率范围内并非平坦
  11. 8总结
  12. 9参考资料

相位裕度

相位裕度 ΦPM 计算为系统在交叉频率 ωC 和 180 度下的相移之间的差值。在二阶系统中,相位滞后由第一个极点 Ωp1 和第二个极点 Ωp2 引起,如图 4-1 所示。

グラフ AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。图 4-1 二阶系统的相位裕度

通常,第一个极点位置远低于交叉频率,从而导致 90 度 (=π/2) 滞后。

第二个极点的公式为:

方程式 20. 1 1 + ω ω p 2 j = 1 1 + ω ω p 2 2 - ω ω p 2 1 + ω ω p 2 2 j
ダイアグラム AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。图 4-2 第二个极点的相位滞后

如图 4-2 所示,第二个极点的相移可以按如下公式计算。

方程式 21. tan θ = - ω ω p 2 1 + ω ω p 2 2 1 1 + ω ω p 2 2
方程式 22. = - ω ω p 2
方程式 23. θ = tan - 1 ⁡ - ω ω p 2
方程式 24. = - tan - 1 ⁡ ω ω p 2

在交叉频率 ΩC 下,环路增益幅度等于 1 时,第二个极点的相移从变为低于方程式 24。

方程式 25. - tan - 1 ⁡ ω c ω p 2

第一个极点及第二个极点在交叉频率处引起的总相移可以计算为

方程式 26. - π 2 - tan - 1 ⁡ ω c ω p 2

计算 π 和方程式 26 之间的差值,可得出相位裕度。

方程式 27. ϕ P M = π - π 2 - tan - 1 ⁡ ω c ω p 2
方程式 28. = π 2 - tan - 1 ⁡ ω c ω p 2