在标准二阶系统的频率响应中,仅当 ζ<1/√2 时才存在谐振。谐振频率下的谐振峰值 Mr 由下式给出:
方程式 49.
通过 方程式 49 求解 ζ 可得到方程式 50。
方程式 50.
让 ζ2 为 y。那么,方程式 50 可以写为:
方程式 51.
求解 y 可得出:
方程式 52.
由于假设 ζ<1/√2 的范围,因此取较小的值。
方程式 53.
方程式 54.
方法是将方程式 54 代入方程式 46
方程式 55.
从方程式 55 中,可以绘制图 4-5。
表 4-2 列出了每个相位裕度处的预期交流增益峰值的一些示例。
表 4-2 相位裕度与增益峰值间的关系
| 相位裕度 |
增益峰值 |
| 15° |
11.7dB |
| 30° |
5.7dB |
| 45° |
2.3dB |
| 60° |
0.28dB |