现在,AOLβ 由相位裕度和 h 表示,即 ωp2/ωp1 的比率。将方程式 36 代入方程式 19 表示的阻尼比 ζ。
方程式 37.
方程式 38.
一般而言,大多数运算放大器的第二个极点远高于第一个极点,从而得到 h >> 1,以及从方程式 39 到方程式 38 的近似值。
方程式 39.
方程式 39 展示了只要 h>>>1,阻尼比就完全取决于相位裕度,这意味着过冲由相位裕度决定。
用上述公式求解 ΦPM。
方程式 40.
方程式 41.
假设 cot2ΦPM 为 x。那么,方程式 41 可以写为:
方程式 42.
方程式 43.
方程式 44.
方程式 45.
要从弧度获得度值,请乘以 180/π。
方程式 46.