ZHDA007 December   2025 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 MSPM33C 硬件设计检查清单
  5. 2 MSPM33C 器件中的电源
    1. 2.1 数字电源
    2. 2.2 模拟电源
    3. 2.3 内置电源和电压基准
    4. 2.4 推荐的电源去耦电路
    5. 2.5 推荐的 VBAT 去耦合电路
  6. 3 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
  7. 4 时钟系统
    1. 4.1 内部振荡器
    2. 4.2 外部振荡器
    3. 4.3 外部时钟输出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 频率时钟计数器 (FCC)
  8. 5 调试器
    1. 5.1 调试端口引脚和引脚排列
    2. 5.2 使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接
  9. 6 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
    2. 6.2 COMP 设计注意事项
  10. 7 主要数字外设
    1. 7.1 计时器资源和设计注意事项
    2. 7.2 UART 和 LIN 资源以及设计注意事项
    3. 7.3 MCAN 设计注意事项
    4. 7.4 I2C 和 SPI 设计注意事项
    5. 7.5 I2S/TDM 设计注意事项
    6. 7.6 QSPI 设计注意事项
  11. 8 GPIO
    1. 8.1 GPIO 输出开关速度和负载电容
    2. 8.2 GPIO 灌电流和拉电流
    3. 8.3 高速 GPIO (HSIO)
    4. 8.4 高驱动 GPIO (HDIO)
    5. 8.5 在没有电平转换器的情况下与 1.8V 器件通信
    6. 8.6 未使用引脚连接
  12. 9 布局指南
    1. 9.1 电源布局
    2. 9.2 接地布局注意事项
    3. 9.3 布线、过孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何选择电路板层和建议堆叠
  13. 10引导加载程序
    1. 10.1 引导加载程序简介
    2. 10.2 引导加载程序硬件设计注意事项
      1. 10.2.1 物理通信接口
      2. 10.2.2 硬件调用
  14. 11总结
  15. 12参考资料

未使用引脚连接

所有微控制器均专为多种应用而设计,通常特定应用不会使用 100% 的 MCU 资源。要提高 EMC 性能,不得将未使用的时钟、计数器或 I/O 保持空闲或悬空。例如,将 I/O 设置为 0 或 1(在未使用的 I/O 引脚上启用上拉或下拉)并禁用未使用的特性。

表 8-3 未使用引脚的连接
引脚 电势 注释
GPIO 开路 将相应的引脚功能设置为 GPIO (PINCMx.PF = 0x1) 并使用内部上拉/下拉电阻器将未使用的引脚配置为输出低电平或输入。
NRST VDD NRST 为低电平有效复位信号,必须上拉至 VDD,否则器件无法启动。
注:
  • 为了减少泄漏,请将 I/O 配置为模拟输入或推挽,并将其设置为“0”。
  • 必须下拉 BSL 调用引脚,以避免在复位后进入 BSL 模式。