ZHDA007 December   2025 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 MSPM33C 硬件设计检查清单
  5. 2 MSPM33C 器件中的电源
    1. 2.1 数字电源
    2. 2.2 模拟电源
    3. 2.3 内置电源和电压基准
    4. 2.4 推荐的电源去耦电路
    5. 2.5 推荐的 VBAT 去耦合电路
  6. 3 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
  7. 4 时钟系统
    1. 4.1 内部振荡器
    2. 4.2 外部振荡器
    3. 4.3 外部时钟输出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 频率时钟计数器 (FCC)
  8. 5 调试器
    1. 5.1 调试端口引脚和引脚排列
    2. 5.2 使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接
  9. 6 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
    2. 6.2 COMP 设计注意事项
  10. 7 主要数字外设
    1. 7.1 计时器资源和设计注意事项
    2. 7.2 UART 和 LIN 资源以及设计注意事项
    3. 7.3 MCAN 设计注意事项
    4. 7.4 I2C 和 SPI 设计注意事项
    5. 7.5 I2S/TDM 设计注意事项
    6. 7.6 QSPI 设计注意事项
  11. 8 GPIO
    1. 8.1 GPIO 输出开关速度和负载电容
    2. 8.2 GPIO 灌电流和拉电流
    3. 8.3 高速 GPIO (HSIO)
    4. 8.4 高驱动 GPIO (HDIO)
    5. 8.5 在没有电平转换器的情况下与 1.8V 器件通信
    6. 8.6 未使用引脚连接
  12. 9 布局指南
    1. 9.1 电源布局
    2. 9.2 接地布局注意事项
    3. 9.3 布线、过孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何选择电路板层和建议堆叠
  13. 10引导加载程序
    1. 10.1 引导加载程序简介
    2. 10.2 引导加载程序硬件设计注意事项
      1. 10.2.1 物理通信接口
      2. 10.2.2 硬件调用
  14. 11总结
  15. 12参考资料

在没有电平转换器的情况下与 1.8V 器件通信

MSPM33C 系列器件使用 3.3V 逻辑电平。如果用户需要与 1.8V 器件通信,并且不使用外部电平转换器器件,图 8-1 给出了一个用于连接 1.8V 器件的建议电路。

 与 1.8V 器件通信的建议电路图 8-1 与 1.8V 器件通信的建议电路

此电路中使用了两个 MOSFET。检查 VGS 以确保该 MOSFET 可以在低 RDS(on) 下完全导通。对于 1.8V 器件,请使用低于 1.8V 的 VGS MOSFET。但是,过低的 VGS MOSFET 可能会导致 MOSFET 在极低的电压下导通(MCU 逻辑将其判断为 0),从而导致通信逻辑错误。

U1 输出和 U2 输入

  1. U1 输出 1.8V 高电平,Q1 VGS 约为 0,因此 Q1 关断,U2 通过 R4 读取 3.3V 高电平。
  2. U1 输出低电平,Q1 VGS 接近 1.8V,因此 Q1 导通,U2 读取低电平。

U1 输入和 U2 输出

  1. 如果 U2 输出为 3.3V 高电平,U1 通过 R1 保持 1.8V,且 Q1 关断,因此 U1 读取 1.8V 高电平。
  2. 如果 U2 输出为低电平,则通过 R1 将 U1 保持在 1.8V。但 MOSFET 中的二极管会将 U1 拉低至 0.7V(二极管压降),进而使 VGS 大于导通电压,Q1 导通,U1 读取低电平。