ZHDA007 December   2025 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 MSPM33C 硬件设计检查清单
  5. 2 MSPM33C 器件中的电源
    1. 2.1 数字电源
    2. 2.2 模拟电源
    3. 2.3 内置电源和电压基准
    4. 2.4 推荐的电源去耦电路
    5. 2.5 推荐的 VBAT 去耦合电路
  6. 3 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
  7. 4 时钟系统
    1. 4.1 内部振荡器
    2. 4.2 外部振荡器
    3. 4.3 外部时钟输出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 频率时钟计数器 (FCC)
  8. 5 调试器
    1. 5.1 调试端口引脚和引脚排列
    2. 5.2 使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接
  9. 6 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
    2. 6.2 COMP 设计注意事项
  10. 7 主要数字外设
    1. 7.1 计时器资源和设计注意事项
    2. 7.2 UART 和 LIN 资源以及设计注意事项
    3. 7.3 MCAN 设计注意事项
    4. 7.4 I2C 和 SPI 设计注意事项
    5. 7.5 I2S/TDM 设计注意事项
    6. 7.6 QSPI 设计注意事项
  11. 8 GPIO
    1. 8.1 GPIO 输出开关速度和负载电容
    2. 8.2 GPIO 灌电流和拉电流
    3. 8.3 高速 GPIO (HSIO)
    4. 8.4 高驱动 GPIO (HDIO)
    5. 8.5 在没有电平转换器的情况下与 1.8V 器件通信
    6. 8.6 未使用引脚连接
  12. 9 布局指南
    1. 9.1 电源布局
    2. 9.2 接地布局注意事项
    3. 9.3 布线、过孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何选择电路板层和建议堆叠
  13. 10引导加载程序
    1. 10.1 引导加载程序简介
    2. 10.2 引导加载程序硬件设计注意事项
      1. 10.2.1 物理通信接口
      2. 10.2.2 硬件调用
  14. 11总结
  15. 12参考资料

使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接

图 5-2 展示了 MSPM33C 系列 MCU SWD 调试端口与标准 JTAG 连接器之间的连接。

 JTAG 和 MSPM33C 连接图 5-2 JTAG 和 MSPM33C 连接

对于 MSPM33C 器件,用户可以使用 XDS110 来实现调试或下载功能。下面列出了 XDS110 的内容并提供了硬件安装说明。

标准 XDS110

用户可以在 ti.com 中购买标准 XDS110。图 5-3 展示了 XDS110 探针的主要功能区域和接口的简要示意图。

 XDS110 探针简要方框图图 5-3 XDS110 探针简要方框图

有关 XDS110 的更多信息,请参阅 XDS110 调试探针用户指南。

Lite XDS110(MSPM33C LaunchPad 开发套件)

MSPM33C LaunchPad 套件包含 XDS110-ET (Lite) 电路。用户可以使用此调试器来将固件下载到 MSPM33C 器件中。图 5-4 展示了 XDS110-ET 电路。

XDS110-ET 中有两个探针:

2.54mm 探针:该端口支持 SWD 协议,并包含 5V 或 3.3V 电源。用户可以将 SWDIO SWCLK 3V3 GND 连接到电路板,并将固件下载到 MSPM33C 器件中。

该探针还支持 EnergyTrace 技术,可精确地实时测量功耗。

有关 EnergyTrace 技术的更多信息,请参阅 EnergyTrace 技术工具页面。

 XDS110-ET 电路图 5-4 XDS110-ET 电路

10 引脚探针:该端口支持 JTAG 和 SWD 协议,并包含一个 3.3V 电源。用户可以使用 10 引脚电缆来连接电路板和 XDS110-ET,并将固件下载到 MSPM33C 器件中。图 5-5 展示了 10 引脚电缆。

 使用标准 10 引脚电缆图 5-5 使用标准 10 引脚电缆
注:
  • 标准 XDS110 支持调试端口的电平转换,而 XDS110-ET 仅支持 3.3V 探针电平。
  • TI 不建议使用 XDS110 为 MSPM33C MCU 以外的其他器件供电,因为 XDS110 集成了电流驱动能力有限的 LDO。
  • XDS110-ET 2.54mm 探针不支持 JTAG 协议。
  • XDS110-ET 10 引脚探针不支持 EnergyTrace 技术。