ZHDA007 December   2025 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 MSPM33C 硬件设计检查清单
  5. 2 MSPM33C 器件中的电源
    1. 2.1 数字电源
    2. 2.2 模拟电源
    3. 2.3 内置电源和电压基准
    4. 2.4 推荐的电源去耦电路
    5. 2.5 推荐的 VBAT 去耦合电路
  6. 3 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
  7. 4 时钟系统
    1. 4.1 内部振荡器
    2. 4.2 外部振荡器
    3. 4.3 外部时钟输出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 频率时钟计数器 (FCC)
  8. 5 调试器
    1. 5.1 调试端口引脚和引脚排列
    2. 5.2 使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接
  9. 6 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
    2. 6.2 COMP 设计注意事项
  10. 7 主要数字外设
    1. 7.1 计时器资源和设计注意事项
    2. 7.2 UART 和 LIN 资源以及设计注意事项
    3. 7.3 MCAN 设计注意事项
    4. 7.4 I2C 和 SPI 设计注意事项
    5. 7.5 I2S/TDM 设计注意事项
    6. 7.6 QSPI 设计注意事项
  11. 8 GPIO
    1. 8.1 GPIO 输出开关速度和负载电容
    2. 8.2 GPIO 灌电流和拉电流
    3. 8.3 高速 GPIO (HSIO)
    4. 8.4 高驱动 GPIO (HDIO)
    5. 8.5 在没有电平转换器的情况下与 1.8V 器件通信
    6. 8.6 未使用引脚连接
  12. 9 布局指南
    1. 9.1 电源布局
    2. 9.2 接地布局注意事项
    3. 9.3 布线、过孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何选择电路板层和建议堆叠
  13. 10引导加载程序
    1. 10.1 引导加载程序简介
    2. 10.2 引导加载程序硬件设计注意事项
      1. 10.2.1 物理通信接口
      2. 10.2.2 硬件调用
  14. 11总结
  15. 12参考资料

COMP 设计注意事项

MSPM33C 比较器模块 (COMP) 是具有通用比较器功能的模拟电压比较器。

COMP 模块包括内部和外部输入,可用于灵活地处理模拟信号。内部温度传感器可用作 COMP 的直接输入。

 比较器图图 6-2 比较器图

MSPM33C 比较器模块还结合了两个 COMP 来实现窗口比较器功能。如图 6-3 所示,COMP0 和 COMP1 可以一起配置来创建窗口比较器。在此配置中,输入信号连接到连接在一起的比较器的正极端子,上下限阈值电压连接到比较器的负极端子。

 窗口比较器模式图 6-3 窗口比较器模式

COMP 模块还包含一个 SHORT 开关,可用于为比较器构建简单的采样保持模块。

如图 6-4 所示,所需的采样时间与采样电容 (CS) 的大小、与短路开关串联的输入开关电阻 (R),以及外部信号源的电阻 (RS) 成比例。采样电容 CS 必须大于 100pF。为采样电容 CS 充电的时间常数 Tau 可以使用方程式 2 来计算得出。

方程式 2. Tau=(RI+RS)xCS

根据所需的精度,可使用 3Tau 至 10Tau 作为采样时间。对于 3Tau,采样电容器大约充电到输入信号电压电平的 95%。使用 5Tau 时,采样电容器充电到 99% 以上,使用 10Tau 时,采样电压可以充分满足 12 位的精度要求。

 比较器短路开关图 6-4 比较器短路开关