ZHDA001 December 2025 TMS320F280025C , TMS320F280037C , TMS320F280039C , TMS320F280041C , TMS320F280049C , TMS320F28379D , TMS320F28379S , TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK
图 1-1 展示了在单相的正周期和负周期运行期间,结合使用 CLB 的预期 EPWM 保护行为。CLB 输出图看起来与先前的应用报告类似,但其生成和利用 CLB 输出的方式有所不同。
图 2-1 结合使用 CLB 的预期 EPWM 保护逻辑表 2-1 列出了每个相位的 EPWM 模块和 CLB 单元分配。由于在大多数 C2000 器件中,受 CLB 外设信号复用关系限制,仅 EPWM1 至 EPWM4 的输出可替换为相应的 CLB 输出,因此将 EPWM1、2 和 3 分别用于三个相位的内部开关。
| 开关 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 |
|---|---|---|---|
| S1 | EPWM5A | EPWM6A | EPWM7A |
| S2 | EPWM1B | EPWM2B | EPWM3B |
| S3 | EPWM1A | EPWM2A | EPWM3A |
| S4 | EPWM5B | EPWM6B | EPWM7B |
| CLB | CLB1 | CLB2 | CLB3 |