ZHCZ059A
December 2024 – December 2025
AWRL6844
1
1
简介
2
器件命名规则
3
器件标识
4
器件型号/修订版对应关系公告
5
功能规范的已知设计异常
5.1
ANA #51
5.2
ANA #57
5.3
ANA #65
5.4
ANA #66
5.5
DIG #17
6
商标
修订历史记录
4
器件型号/修订版对应关系公告
表 4-1 器件型号/修订版对应关系公告
公告编号
公告标题
AWRL684x
ES1.0
模拟/毫米波
ANA #51
连续波流 CZ 模式:RX 输出代码每 20.97152 毫秒突然跳变一次
x
ANA #57
在存在强近距离反射源的情况下,在 60GHz 出现 SNR 劣化
x
ANA #65
在 1.6GHz 频率下发射,采用默认 APLL 频率
x
ANA #66
TX 功率监测器不支持某些回退设置
x
数字子系统
DIG #17
如果启用了动态时钟门控,则 HWA CFAR CA 引擎不工作
x