ZHCZ059A December   2024  – December 2025 AWRL6844

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2器件命名规则
  4. 3器件标识
  5. 4器件型号/修订版对应关系公告
  6. 5功能规范的已知设计异常
    1. 5.1 ANA #51
    2. 5.2 ANA #57
    3. 5.3 ANA #65
    4. 5.4 ANA #66
    5. 5.5 DIG #17
  7. 6商标
  8.   修订历史记录

ANA #65

在 1.6GHz 频率下发射,采用默认 APLL 频率

受影响版本

AWRL684x ES1.0

详细信息

在使用默认 APLL 频率时,使用大于 25% 的帧占空比的配置在 1.6GHz 下可能会降低 CISPR25 5 类发射合规性裕度。

权变措施

APLL 频移选项应用于大于 25% 的帧占空比。将 apllFreqShiftEn 配置值设置为 1,以此启用 APLL 频率漂移。有关更多详细信息,请参阅 mmWave 演示调优指南。