ZHCZ059A December   2024  – December 2025 AWRL6844

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2器件命名规则
  4. 3器件标识
  5. 4器件型号/修订版对应关系公告
  6. 5功能规范的已知设计异常
    1. 5.1 ANA #51
    2. 5.2 ANA #57
    3. 5.3 ANA #65
    4. 5.4 ANA #66
    5. 5.5 DIG #17
  7. 6商标
  8.   修订历史记录

ANA #51

连续波流 CZ 模式:RX 输出代码每 20.97152 毫秒突然跳变一次

受影响的修订版

AWRL684x ES1.0

详细信息

在连续波流 CZ 模式下,Rx 数据显示输出代码每 20.97152 毫秒突然跳变一次。

使用线性调频脉冲时,这在雷达功能模式下不会导致问题。但是,在实验室中使用连续流模式测试 Rx 链时,将会出现此问题。

权变措施

要使用连续流 (CW) 模式进行测试,建议从第一个样本本身开始采集数据,以确保在确定性的样本上发生干扰。请按照以下顺序实现此目的:

  • 配置 LVDS(低压差分信号)

  • 装备 DCA1000(数据采集卡)

  • 启用连续流模式。

按此顺序操作不会出现干扰。例如,如果用户分析前 20ms 或 21 到 41ms 间的数据。