ZHCZ059A December   2024  – December 2025 AWRL6844

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2器件命名规则
  4. 3器件标识
  5. 4器件型号/修订版对应关系公告
  6. 5功能规范的已知设计异常
    1. 5.1 ANA #51
    2. 5.2 ANA #57
    3. 5.3 ANA #65
    4. 5.4 ANA #66
    5. 5.5 DIG #17
  7. 6商标
  8.   修订历史记录

ANA #66

TX 功率监测器不支持某些回退设置

受影响版本

AWRL684xES1.0

详细信息

在 4dB 至 12dB 的回退范围内以及回退值大于 16dB 时,不支持 TX 功率监测功能

权变措施

对于使用这些回退设置的配置,可以在 13dB 回退下执行 TX 功率监控