ZHCZ059A December 2024 – December 2025 AWRL6844
在存在强近距离反射源的情况下,在 60GHz 出现 SNR 劣化
AWRL684xES1.0
超过 60GHz 时,合成器存在非线性问题,这会导致在存在强近距离反射源的情况下 RX 输出的本底噪声增加。
射频带宽较大 (>1.5GHz) 的线性调频脉冲的本底噪声影响可以忽略不计。对于带宽较小的线性调频脉冲,避免使用 60GHz。