ZHCZ057A December 2024 – November 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
UNICOMMUART 模块
功能
当波特率低于 57MHz UARTCLK 时,ISO-7816 智能卡模式无法支持 9600 波特率
为了在 ISO-7816 智能卡模式下实现 9600 波特率并考虑到以下限制,UARTCLK 频率需要超过 57MHz。1.ISO-7816 标准规定 1 位需要 372 个时钟周期。2.在 MSPM0 ISO-7816 模式下,UART 外设中的过采样率 (OVS) 固定为 16 倍。以下是 UARTCLK 最小值的计算结果:所需的 UARTCLK = 9600 * 372 * 16 = 57.139MHz
否