ZHCZ057A December   2024  – November 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1功能公告
  5. 2预编程软件公告
  6. 3仅调试公告
  7. 4编译器修复公告
  8. 5器件命名规则
  9. 6公告说明
    1. 6.1  PMCU_ERR_10
    2. 6.2  PMCU_ERR_11
    3. 6.3  PMCU_ERR_13
    4. 6.4  ADC_ERR_05
    5. 6.5  GPIO_ERR_03
    6. 6.6  I2C_ERR_04
    7. 6.7  I2C_ERR_05
    8. 6.8  I2C_ERR_06
    9. 6.9  I2C_ERR_07
    10. 6.10 I2C_ERR_08
    11. 6.11 I2C_ERR_09
    12. 6.12 I2C_ERR_10
    13. 6.13 UNICOMMI2CC_ERR_01
    14. 6.14 I2C_ERR_13
    15. 6.15 SPI_ERR_04
    16. 6.16 SPI_ERR_05
    17. 6.17 SPI_ERR_06
    18. 6.18 SPI_ERR_07
    19. 6.19 SYSOSC_ERR_01
    20. 6.20 SYSOSC_ERR_02
    21. 6.21 TIMER_ERR_04
    22. 6.22 TIMER_ERR_06
    23. 6.23 TIMER_ERR_06
    24. 6.24 TIMER_ERR_07
    25. 6.25 UART_ERR_01
    26. 6.26 UART_ERR_02
    27. 6.27 UART_ERR_03
    28. 6.28 UART_ERR_04
    29. 6.29 UART_ERR_05
    30. 6.30 UART_ERR_06
    31. 6.31 UART_ERR_07
    32. 6.32 UART_ERR_08
    33. 6.33 UNICOMMUART_ERR_09
    34. 6.34 UART_ERR_11
    35. 6.35 FLASH_ERR_02
    36. 6.36 FLASH_ERR_03
    37. 6.37 FLASH_ERR_05
    38. 6.38 FLASH_ERR_08
    39. 6.39 SYSCTL_ERR_01
    40. 6.40 SYSCTL_ERR_02
    41. 6.41 SYSCTL_ERR_04
    42. 6.42 CPU_ERR_02
    43. 6.43 CPU_ERR_03
    44. 6.44 AES_ERR_01
    45. 6.45 KEYSTORE_ERR_01
    46. 6.46 RST_ERR_01
  10. 7修订历史记录

I2C_ERR_04

I2C 模块

类别

功能

功能

当 SCL 为低电平且 SDA 为高电平时,目标 i2c 无法释放延展。

说明

1:SCL 线路接地并释放,器件不限期将 SCL 拉至低电平。

2:时钟后延展、超时和释放;如果线路上存在另一个时钟低电平,器件会不限期地将 SCL 拉至低电平。

权变措施

如果 I2C 目标应用在低功耗模式下不需要使用异步快速时钟请求进行数据接收,则建议默认禁用 SWUEN,包括在复位或功率周期期间也是一样。在这种情况下,不会出现错误描述 1 和 2。

如果 I2C 目标应用需要使用异步快速时钟请求在低功耗模式下接收数据,请在进入低功耗模式之前启用 SWUEN,并在退出低功耗模式后清除 SWUEN。即使在这种情况下,当 I2C 目标处于低功耗模式时,也可能会出现错误描述 1 和 2,如果总线上的另一个器件引发连续时钟延展或超时,它也会不限期延长 SCL 线路。为了从这种情况中恢复,请在 I2C 目标器件上启用低电平超时中断,在低电平超时 ISR 内复位并重新初始化 I2C 模块。