ZHCZ057A December 2024 – November 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
为了标示产品开发周期所处的阶段,TI 为所有 MSP MCU 器件的器件型号分配了前缀。每个 MSP MCU 商用系列产品都具有以下两个前缀之一:MSP 或 XMS。这些前缀代表了产品开发的发展阶段,即从工程原型 (XMS) 直到完全合格的生产器件 (MSP)。
XMS - 实验器件,不一定代表最终器件的电气规格
MSP – 完全合格的生产器件
支持工具命名前缀:
X:还未经德州仪器 (TI) 完整内部质量测试的开发支持产品。请注意,带有 X 标记的开发样片应在 -40°C 至 85°C 温度范围内运行。
null:完全合格的开发支持产品。
XMS 器件和 X 开发支持工具在供货时附带如下免责条款:
“开发中的产品用于内部评估用途。”
MSP 器件的特性已经全部明确,并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书对该器件适用。
预测显示原型器件 (XMS) 的故障率大于标准生产器件。由于这些器件的预计最终使用故障率尚不确定,德州仪器 (TI) 建议不要将它们用于任何生产系统。请仅使用合格的生产器件。
TI 的器件命名规则还包含具有器件产品系列名称的后缀。此后缀表示温度范围、封装类型和配送形式。