ZHCZ057A December 2024 – November 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
UART 模块
功能
在 IDLE LINE MODE 下,RTOUT 计数器不会按预期计数
在 UART 中的 IDLE LINE MODE 下,RTOUT 计数器会卡住,即使线路处于 IDLE 状态且 FIFO 有一些元素也是如此。这意味着 RTOUT 中断在 IDLE LINE MODE 下将不起作用。
如果地址不匹配,当在 Rx 线上看到切换时,将重新加载 RTOUT 计数器。
在多响应器场景中,当命令发出位置和其他某个响应器之间正在通信时,这可能会导致产生 RTOUT 事件的无限延迟。
在 IDLELINE 模式/多节点 UART 应用中使用 UART 模块时,请勿启用 RTOUT 功能。