ZHCZ057A December 2024 – November 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
SPI 模块
功能
调试暂停置为有效时,IDLE/BUSY 状态不反映 SPI IP 的正确状态
IDLE/BUSY 与暂停无关,它仅控制 RXFIFO/TXFIFO 写入/读取选通。因此,如果控制器正在发送数据,尽管未在 FIFO 中为其设置闩锁,但正在设置 BUSY。在暂停期间,POCI 线路会在线路上传输先前传输的数据
当 SPI IP 暂停时,请勿使用 IDLE/BUSY 状态。