ZHCZ057A December 2024 – November 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
SPI 模块
功能
当 SPI 外设处于仅接收模式时,在每个帧接收后进行 IDLE/BUSY 状态切换。
如果 SPI 外设处于仅接收模式,则在 SPI 连续接收数据 (SPI_PHASE=1) 时,每个帧接收后都会切换 IDLE 中断和 BUSY 状态。此处没有数据加载到外设(从机)TXFIFO,且 TXFIFO 为空。
不要使用 SPI 外设的仅接收模式。将 SPI 外设(从机)设置为同步传输和接收模式。