ZHCZ048A July 2025 – October 2025 F28E120SB , F28E120SC
PLL:第一次尝试锁定时,PLL 可能无法按预期锁定
0
第一次尝试锁定时,PLL 可能无法正确锁定。PLLSTS[LOCKS] 位被置位,但 PLL 锁定在意外且随机的频率。在随后禁用并重新启用 PLL 时,可能会再次出现 PLL 锁定问题。
如果 SYSPLL 未正确锁定并被选择作为 CPU 时钟源,则由于锁定的频率不明确,CPU 将出现异常行为。
这一瞬态问题的发生率很低。禁用并重新启用 PLL 时,可能会在系统中观察到该问题。权变措施是进行重试,直到 PLL 锁定在正确的频率。
TI 建议连续重试 PLL 锁定序列,直到 PLL 处于锁定状态并经 DCC 验证在预期频率下工作。
锁定序列为:禁用 PLL、启动 PLL、等待将 LOCKS 位置位,以及使用双时钟比较器 (DCC) 验证 PLL 频率。观察到 PLL 在正确的频率下运行后,可以选择它作为 CPU 时钟源。
TI 建议在 C2000Ware v6.00.01 或更高版本中使用 SysCtl_setClock() 函数,该函数还包括此权变措施的实现,以重试并将 PLL 时钟设置为用户定义的限值。
有关 DCC 用法的详细信息,请参见 C2000Ware SysCtl_IsPLLValid() 函数。如果器件无法正常工作,也可以由监控器在系统级别复位该器件,从而应用该权变措施。