ZHCZ048A July 2025 – October 2025 F28E120SB , F28E120SC
MCD:启用 PLL (PLLCLKEN = 1) 后,应该禁用时钟丢失检测
0
PLL 具有跛行模式功能,可提供慢速 PLLRAWCLK 输出(即使缺少其输入 OSCCLK)。另外,当检测到缺少 OSCCLK 输入时,时钟丢失检测 (MCD) 电路会强制将系统时钟源切换到 INTOSC1。当两个时钟源(PLLRAWCLK 和 INTOSC1)都仍然有效时,无法确保在这些系统时钟源之间切换的 MCD 多路复用器无干扰。在极少数情况下,这可能会导致在时钟丢失故障事件期间出现不可预测的器件行为。
当系统使用 PLL (PLLCLKEN = 1) 时,可通过写入 MCDCR.MCLKOFF = 1 来禁用 MCD。
可对双时钟比较器 (DCC) 电路进行配置,以快速检测 SYSCLK 频率是否由于时钟丢失事件而降至低于所需频率,导致进入跛行模式。
当系统以 PLL 旁路模式 (PLLCLKEN = 0) 运行时,仍可使用 MCD 电路来检测时钟丢失事件并将时钟源切换到 INTOSC1。