ZHCZ045A December   2024  – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  4. 2器件修订版本使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2284
      2.      i2351
      3.      i2424
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2120
      4.      i2137
      5.      i2189
      6.      i2196
      7.      i2199
      8.      i2249
      9.      i2253
      10.      i2278
      11.      i2279
      12.      i2310
      13.      i2311
      14.      i2312
      15.      i2377
      16.      i2383
      17.      i2401
      18.      i2427
      19.      i2431
      20.      i2435
      21.      i2436
      22.      i2438
      23.      i2449
      24.      i2455
  5. 3商标
  6. 4修订历史记录

使用说明和公告模型

使用说明汇总表列出了所有使用说明和适用的器件修订版本。公告汇总表列出了所有公告、受影响的模块以及适用的器件修订版本。

表 1-1 使用说明汇总表
ID 标题 受影响的器件修订版本
AM275x 1.0
R5F i2284 - Cortex-R5F 不支持所广播的 NMI 是
OSPI i2351 - OSPI 控制器不支持带 NAND 闪存的连续读取模式 是
C71x i2424 - PLL 编程序列可导致 PLL 不稳定 是
表 1-2 公告汇总表
模块 说明 受影响的器件修订版本
AM275x 1.0
ECC_AGGR i2049 - 由于出现挂起的 ECC 聚合器中断,IP 时钟停止/复位序列可能挂起 是
RAT i2062 - RAT:即使设置了“错误记录禁用”,仍会触发错误中断 是
C71x i2120 - C71x: 在转置流中对 LEZR 进行非奇偶校验错误检测时 SE 挂起 是
PSIL i2137 - PSIL:时钟停止操作可能会导致异常行为 是
OSPI i2189 - OSPI:控制器 PHY 调优算法 是
IA i2196 - IA:IA 中可能出现的死锁情况 是
C71x i2199 - C71x: 在非对齐的转置流跨越 AM1 循环缓冲区边界时 SE 返回错误数据 是
OSPI i2249 - OSPI:具有 DDR 时序的内部 PHY 环回和内部焊盘环回时钟模式无法运行 是
PRG i2253 - PRG:CTRL_MMR STAT 寄存器是 POK 阈值失效的不可靠指示器 是
MCAN i2278 - MCAN:当从配置有相同报文 ID 的专用 Tx 缓冲区发送时,报文发送顺序无法被确认 是
MCAN i2279 - MCAN:配置有相同报文 ID 的专用 Tx 缓冲区和 Tx 队列的规范更新 是
USART i2310 - USART:错误地清除/触发超时中断 是
USART i2311 - USART 虚假 DMA 中断 是
MMCSD i2312 - MMCSD:HS200 和 SDR104 命令超时窗口太小 是
C71x i2377 - RAT 输入信号 rbytecnt 和 wbytecnt 计算错误 是
OSPI i2383 - OSPI:PHY DDR 模式不支持 2 字节地址 是
CPSW i2401 - CPSW:主机时间戳导致 CPSW 端口锁定 是
C71x i2427 - 安全:RAM SEC 可能会导致虚假的 RAM 写入,从而导致 L2 和 MBOX 存储器损坏 是
C71x i2431 - BCDMA:Rx 通道在某些情况下可能锁定 是
eMMC i2435 - 引导:eMMC 引导的 ROM 超时过长 是
C71x i2436 - RX CHAN CFG 寄存器中的 BCDMA RX_IGNORE_LONG 设置不起作用 是
CPSW i2438 - CPSW:使用 VLAN 添加/移除生成主机到以太网校验和 是
Pulsar i2449 - Pulsar 没有 RAT MMR 奇偶校验 - 不匹配诊断 RAT5 是
PWM i2455- PWM:来自全部三个 PWM 的外部中断不会路由到主 Pulsar 是