ZHCZ045A December   2024  – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  4. 2器件修订版本使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2284
      2.      i2351
      3.      i2424
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2120
      4.      i2137
      5.      i2189
      6.      i2196
      7.      i2199
      8.      i2249
      9.      i2253
      10.      i2278
      11.      i2279
      12.      i2310
      13.      i2311
      14.      i2312
      15.      i2377
      16.      i2383
      17.      i2401
      18.      i2427
      19.      i2431
      20.      i2435
      21.      i2436
      22.      i2438
      23.      i2449
      24.      i2455
  5. 3商标
  6. 4修订历史记录

i2431

BCDMA:RX 通道在某些情况下可能锁定

详细信息:

如果没有任何 TR 在配置特定的标志字段中设置 EOP 标志,BCDMA RX chan Teardown 可以锁定通道并且无法在随后的传送中使用。随后,当通道重新启用时,传送将不会完成并将终止,并且 TR 响应中会出现各种错误。

权变措施:

a) 从 PSIL/PDMA 外设接收数据时,需要在每个 TR 的配置的特定标志字段中设置 EOP 标志,并可将 PDMA 的 1 X-Y FIFO 模式静态 TR “Z”参数设置为非零值,以便通道清理正常进行并清理内部状态存储器。否则,在随后后续运行时通道可能锁定。PDMA Z 计数也可与 TR 大小匹配,以便 PDMA 将每次传送描述为单个数据包。这在一些情况下尤其会造成问题,例如,TRPD 设置了无限重新加载计数,以便在流模式下使用单组 TR 执行循环传送,在这种情况下,每个 TR 都可能是最后一个。

b) 如果用例不允许提前设置 PDMA Z 计数或者无法设置数据包 EOP,则替代方法是在单缓冲模式下使用 PKTDMA 而不是 BCDMA。