ZHCZ045A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PSIL:时钟停止操作可能会导致异常行为
时钟停止接口是一个请求/确认接口,用于协调正确停止的主时钟和模块之间的握手。如果不首先执行通道清理或清除全局启用位,而尝试对在模块执行时钟停止,将导致模块特定的异常行为。
受影响的模块包括 PDMA、SA2UL、以太网交换机、CSI、UDMAP、ICSS 和 CAL。
在尝试进行时钟停止操作之前,需要使用软件清理所有活动通道(通过 UDMAP 中的 UDMAP“实时”寄存器或 PSIL 模块中的 PSIL 寄存器 0x408),并且在完成此操作后,还要清除所有通道的全局启用位(通过 UDMAP 和 PSIL 模块中的 PSIL 寄存器 0x2)。