ZHCZ039 July   2025 CC2755P10 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1公告汇总表
  5. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持 - 工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  6. 3公告
    1. 3.1  ADC_08
    2. 3.2  ADC_09
    3. 3.3  BATMON_01
    4. 3.4  BATMON_02
    5. 3.5  SYS_204
    6. 3.6  SYS_206
    7. 3.7  SYS_207
    8. 3.8  APU_201
    9. 3.9  UDMA_01
    10. 3.10 RADIO_05

ADC_08

在重复单次、序列和重复序列转换模式下,ADC 繁忙位不会被清除。

受影响版本

F

说明

当 ADC 在 MEMCTLx 寄存器中配置为重复单次、序列或重复序列转换模式且触发策略为“触发下一个”时,尝试通过清零 ENC 位来停止转换序列的软件不会清除 STATUS 寄存器中的 BUSY 位。对于具有触发下一个策略的序列转换模式,BUSY 位在转换序列结束时清零。

权变措施

在上述 ADC 操作场景中,若要停止转换并清除 BUSY 位,可以执行以下软件序列。
  1. 写入 CTL0.ENC = 0
  2. 将 CTL1.TRIGSRC 更改为 SOFTWARE
  3. 写入 CTL1.SC=1
此权变措施已集成到 SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 版本 9.11 和更高版本中。