ZHCZ039 July   2025 CC2755R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1公告汇总表
  5. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持 - 工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  6. 3公告
    1. 3.1  ADC_08
    2. 3.2  ADC_09
    3. 3.3  BATMON_01
    4. 3.4  BATMON_02
    5. 3.5  SYS_204
    6. 3.6  SYS_206
    7. 3.7  SYS_207
    8. 3.8  APU_201
    9. 3.9  UDMA_01
    10. 3.10 RADIO_05

UDMA_01

对外设的单个 μDMA 的写入响应可能会丢失。

受影响版本

F

详细信息

μDMA 可响应外设的单次请求和猝发请求。如果由于仲裁丢失而导致互连写缓冲器截获了来自 μDMA 的写入访问,则外设可能会产生第二个虚假单次或突发请求。由于 μDMA 会在外设的 FIFO 中较早的写入缓冲区内容填满后响应第二个请求,因此外设会忽略第二个写入,因此错过第二个写入。仅在通过 μDMA TX 通道进行数据传输期间才会出现此问题。由于通过互连的读取路径不包括写入缓冲器,因此 μDMA RX 通道上不会出现该问题。

权变措施

μDMA SETBURST 被配置为使用猝发请求。

μDMA 仲裁数目为 2。

TX FIFO 级别触发器设置为 ≤ 1/4 空。

此权变措施已集成到 SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 版本 9.11 和更高版本中。