ZHCZ039 July   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1公告汇总表
  5. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持 - 工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  6. 3公告
    1. 3.1  ADC_08
    2. 3.2  ADC_09
    3. 3.3  BATMON_01
    4. 3.4  BATMON_02
    5. 3.5  SYS_204
    6. 3.6  SYS_206
    7. 3.7  SYS_207
    8. 3.8  APU_201
    9. 3.9  UDMA_01
    10. 3.10 RADIO_05

BATMON_02

待机时 BATMON 产生虚假温度更新中断。

受影响版本

F

说明

当 PMUD.EVENT.TEMP_UPDATE 用作从待机状态唤醒源时,BATMON 可能会发出虚假温度更新中断。

权变措施

不使用 PMUD.EVENT.TEMP_UPDATE 作为唤醒源,而是考虑 PMUD.EVENT.TEMP_OVER_UL(当前温度超过设定的上限)或 PMUD.EVENT.TEMP_BELOW_LL(当前温度低于设定的下限)。

当使用 PMUD.EVENT.TEMP_OVER_UL 或 PMUD.EVENT.TEMP_BELOW_LL 作为唤醒中断时,必须启用的其他设置,包括:

  • 通过将 PMCTL.VDDRCTL.SELECT 设置为 0x0,选择 GLDO 作为 VDDR 调节的源。

注:

这会导致待机功耗略有增加。有关确切的详细信息,请查看数据表的“功耗 – 电源模式”部分。

  • 将 SYS0.TMUTE4.RECHCOMPREFLVL 设为 0x2。

  • 将 SYS0.TMUTE5.GLDOISSET 设为 0x1E。

此权变措施可集成到 SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 的未来版本中。