ZHCZ039 July   2025 CC2755P10 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1公告汇总表
  5. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持 - 工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  6. 3公告
    1. 3.1  ADC_08
    2. 3.2  ADC_09
    3. 3.3  BATMON_01
    4. 3.4  BATMON_02
    5. 3.5  SYS_204
    6. 3.6  SYS_206
    7. 3.7  SYS_207
    8. 3.8  APU_201
    9. 3.9  UDMA_01
    10. 3.10 RADIO_05

SYS_204

当之前使用某个值进行编程时,SysTimer 可能并不总是会生成比较事件。

受影响版本

F

说明

当 SysTimer 之前已经使用一个值进行编程时,SysTimer 在初始化/同步递增阶段并不总是会生成比较事件。

权变措施

等待对 SysTimer 进行编程,直到 SYSTIM.STATUS.SYNCUP 被清除。此权变措施已集成到 SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 版本 9.11 和更高版本中。