ZHCZ039 July   2025 CC2755P10 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1公告汇总表
  5. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持 - 工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  6. 3公告
    1. 3.1  ADC_08
    2. 3.2  ADC_09
    3. 3.3  BATMON_01
    4. 3.4  BATMON_02
    5. 3.5  SYS_204
    6. 3.6  SYS_206
    7. 3.7  SYS_207
    8. 3.8  APU_201
    9. 3.9  UDMA_01
    10. 3.10 RADIO_05

SYS_207

如果 FLTSETTLED 位被读取得太早,则可能不会选通待机进入。

受影响版本

F

说明

如果在 LFINC 滤波器稳定之前尝试,则可能不会选通待机进入,并且读取时间太短。使用 LFXT 时不会出现此问题。

权变措施

为了解决此问题,在使用 LFOSC 时请执行以下操作:

1.同时清除两个中断。

2.检查是否存在 CKMD.RIS.HFXTGOOD。

3.请检查是否存在 CKMD.RIS.LFTICK。

4.检查是否存在 FLTSETTLED。

仅当 LFINC 滤波器稳定时才应触发待机进入,这可以通过读取存储器屏蔽寄存器 (MMR) CKMD.LFCLKSTAT.FLTSETTLED 位来确认。

或者,可以使用 LFXT,并且可以避免这种情况。此权变措施已集成到 SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 版本 9.11 和更高版本中。