ZHCZ039 July   2025 CC2755P10 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1公告汇总表
  5. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持 - 工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  6. 3公告
    1. 3.1  ADC_08
    2. 3.2  ADC_09
    3. 3.3  BATMON_01
    4. 3.4  BATMON_02
    5. 3.5  SYS_204
    6. 3.6  SYS_206
    7. 3.7  SYS_207
    8. 3.8  APU_201
    9. 3.9  UDMA_01
    10. 3.10 RADIO_05

ADC_09

ADC 可能具有随机转换错误。

受影响版本

F

说明

ADC 在 4 亿次 ADC 转换中的误差率可能高达 1。转换误差时,该误差会导致 ADC 的数字输出发生跳变,而 ADC 输入电压没有相应的变化,否则称为“闪码”。当 ADC 用于 12 位分辨率设置时,跳变幅度为 64LSB,高于或低于预期的 ADC 输出。对于 10 位分辨率,跳变的幅度降至 ±16LSB;而当设置为 8 位分辨率时,则降至 ±4LSB。

权变措施

通过将 ADC.DEBUG1:CTRL[10:9] 位设置为高电平,可以在 100 亿个 ADC 转换中将错误率降至 1。还可以考虑其他软件权变措施,例如三个连续样本中的一个样本被丢弃,而其他两个样本取平均值以生成 ADC 输出。

通过软件对 16 个连续的 ADC 输出求平均值,可在设置为 12 位分辨率时将 ADC 输出的偏差降至 ±4LSB。

此权变措施可集成到 SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 的未来版本中。